20218935
20218935
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 550,9199 zł |
10 - 19 | 495,8139 zł |
20 - 49 | 468,2609 zł |
50 + | 440,7546 zł |
Int d1 tol 2B | 1-1/4"-7 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNC |
E x t d2 tol 2A | 1-5/8"-12 |
E x t. thread type d2 | UNF |
l1 | 1.81 |
Inst tool ref | W0140 |
Inst. tap drill size | 1-9/16" |
Inst. thread tap tol. 2B | 1-5/8"-12 |
Inst. thread depth min. | 2.06 |
Removal drill size | 1-15/32" |
Removal drill depth | 5/16" |
Materiał | Stal węglowa |
Rodzaj wkładki | Heavy Duty |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować