Menu Search

Wkładka z gwintem 2.00 1-1/2"-6 Wysoka wytrzymałość Stal węglowa

Wkładka z gwintem zastępuje zerwany lub zniszczony gwint gwintem mocniejszym, zapewniając mocniejsze połączenie. Jest łatwa w montażu i demontażu, nie wymaga wiercenia. Nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Gwarantuje pewne mocowanie. Dostępne w rozmiarach calowych, ze stali węglowej.
Numer produktu Essentra:

20218942

Numer produktu produkcyjny:

20218942

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 1 061,3042 zł
10 - 19 955,1551 zł
20 - 49 902,1039 zł
50 + 849,0527 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 061,30 zł

1 x 1 061,3042 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Int d1 tol 2B 1-1/2"-6
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 1-7/8"-12
E x t. thread type d2 UNF
l1 2.00
Inst tool ref W0160
Inst. tap drill size 1-13/16"
Inst. thread tap tol. 2B 1-7/8"-12
Inst. thread depth min. 2.28
Removal drill size 1-23/32"
Removal drill depth 5/16"
Materiał Stal węglowa
Rodzaj wkładki Wysoka wytrzymałość
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt