20219017
20219017
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 32,0829 zł |
10 - 19 | 28,8606 zł |
20 - 49 | 27,2728 zł |
50 - 99 | 25,685 zł |
100 - 499 | 20,8749 zł |
500 + | 19,2404 zł |
Int d1 tol 2B | 9/16"-18 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNF |
E x t d2 tol 2A | 3/4"-16 |
E x t. thread type d2 | UNF |
l1 | 0.81 |
Inst tool ref | W0080 |
Inst. tap drill size | 45-64" |
Inst. thread tap tol. 2B | 3/4"-16 |
Inst. thread depth min. | 0.94 |
Removal drill size | 21/32" |
Removal drill depth | 3/16" |
Materiał | Stal węglowa |
Rodzaj wkładki | Heavy Duty |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować