20219048
20219048
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 69,2094 zł |
10 - 19 | 62,2978 zł |
20 - 49 | 58,842 zł |
50 - 99 | 55,3862 zł |
100 - 499 | 44,9721 zł |
500 + | 41,5163 zł |
Int d1 tol 2B | 7/8"-14 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNF |
E x t d2 tol 2A | 1-1/4"-12 |
E x t. thread type d2 | UNF |
l1 | 1.25 |
Inst tool ref | W0100 |
Inst. tap drill size | 1-3/16" |
Inst. thread tap tol. 2B | 1-1/4"-12 |
Inst. thread depth min. | 1.44 |
Removal drill size | 1-3/32" |
Removal drill depth | 5/16" |
Materiał | Stal węglowa |
Rodzaj wkładki | Heavy Duty |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować