Menu Search

Wkładka z gwintem 1.37 1"-12 Wysoka wytrzymałość Stal węglowa

Wkładka z gwintem zastępuje zerwany lub zniszczony gwint gwintem mocniejszym, zapewniając mocniejsze połączenie. Jest łatwa w montażu i demontażu, nie wymaga wiercenia. Nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Gwarantuje pewne mocowanie. Dostępne w rozmiarach calowych, ze stali węglowej.
Numer produktu Essentra:

20219055

Numer produktu produkcyjny:

20219055

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 139,9132 zł
10 - 19 125,9032 zł
20 - 49 118,9449 zł
50 + 111,9399 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

139,91 zł

1 x 139,9132 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Int d1 tol 2B 1"-12
Int. thread type d1 UNF
E x t d2 tol 2A 1-3/8"-12
E x t. thread type d2 UNF
l1 1.37
Inst tool ref W0110
Inst. tap drill size 1-5/16"
Inst. thread tap tol. 2B 1-3/8"-12
Inst. thread depth min. 1.56
Removal drill size 1-7/32"
Removal drill depth 5/16"
Materiał Stal węglowa
Rodzaj wkładki Wysoka wytrzymałość
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt