Menu Search

Wkładka z gwintem 0.87 5/8" - 11 Wysoka wytrzymałość Stal węglowa

Wkładka z gwintem zastępuje zerwany lub zniszczony gwint gwintem mocniejszym, zapewniając mocniejsze połączenie. Jest łatwa w montażu i demontażu, nie wymaga wiercenia. Nadaje się do zastosowań wymagających wyjątkowo wysokiej wytrzymałości. Gwarantuje pewne mocowanie. Dostępne w rozmiarach calowych, ze stali węglowej.
Numer produktu Essentra:

20219192

Numer produktu produkcyjny:

20219192

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 337,3608 zł
10 - 19 303,6434 zł
20 - 49 286,738 zł
50 - 99 269,8793 zł
100 + 219,3032 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

337,36 zł

1 x 337,3608 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Int d1 tol 2B 5/8" - 11
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 1" - 12
E x t. thread type d2 UNF
l1 0.87
Inst tool ref W0400
Inst. tap drill size 15/16"
Inst. thread tap tol. 2B 1"-12
Inst. thread depth min. 1.00
Removal drill size 27/32"
Removal drill depth 5/16"
Materiał Stal węglowa
Rodzaj wkładki Wysoka wytrzymałość
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt