20219239
20219239
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 92,0924 zł |
10 - 19 | 82,8925 zł |
20 - 49 | 78,2692 zł |
50 - 99 | 73,6926 zł |
100 + | 59,8694 zł |
Int d1 tol 2B | 10 - 32 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNF |
E x t d2 tol 2A | 7/16" - 14 |
E x t. thread type d2 | UNC |
l1 | 0.31 |
Inst tool ref | W0330 |
Inst. thread tap tol. 2B | 7/16"-14 |
Inst. thread depth min. | 0.43 |
Removal drill size | 11/32" |
Removal drill depth | 3/16" |
Materiał | Stal węglowa |
Rodzaj wkładki | Wysoka wytrzymałość |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.