Menu Search

Wkładka z gwintem 0.43 5/16" - 24 Wysoka wytrzymałość Stal węglowa

Wkładka z gwintem zastępuje zerwany lub zniszczony gwint gwintem mocniejszym, zapewniając mocniejsze połączenie. Jest łatwa w montażu i demontażu, nie wymaga wiercenia. Nadaje się do zastosowań wymagających wyjątkowo wysokiej wytrzymałości. Gwarantuje pewne mocowanie. Dostępne w rozmiarach calowych, ze stali węglowej.
Numer produktu Essentra:

20219253

Numer produktu produkcyjny:

20219253

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 94,7076 zł
10 - 19 85,2275 zł
20 - 49 80,5108 zł
50 - 99 75,7474 zł
100 + 61,5506 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

94,71 zł

1 x 94,7076 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Int d1 tol 2B 5/16" - 24
Int. thread type d1 UNF
E x t d2 tol 2A 9/16" - 12
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.43
Inst tool ref W0350
Inst. tap drill size 33/64"
Inst. thread tap tol. 2B 9/16"-12
Inst. thread depth min. 0.50
Removal drill size 15/32"
Removal drill depth 3/16"
Materiał Stal węglowa
Rodzaj wkładki Wysoka wytrzymałość
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt