Menu Search

Wkładka z gwintem 0.68 1/2" - 13 Wysoka wytrzymałość Stal węglowa

Wkładka z gwintem zastępuje zerwany lub zniszczony gwint gwintem mocniejszym, zapewniając mocniejsze połączenie. Jest łatwa w montażu i demontażu, nie wymaga wiercenia. Nadaje się do zastosowań wymagających wyjątkowo wysokiej wytrzymałości. Gwarantuje pewne mocowanie. Dostępne w rozmiarach calowych, ze stali węglowej.
Numer produktu Essentra:

20219284

Numer produktu produkcyjny:

20219284

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 131,2737 zł
10 - 19 118,151 zł
20 - 49 111,5663 zł
50 - 99 105,0283 zł
100 + 85,3209 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

131,27 zł

1 x 131,2737 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Int d1 tol 2B 1/2" - 13
Int. thread type d1 UNF
E x t d2 tol 2A 7/8" - 14
E x t. thread type d2 UNF
l1 0.68
Inst tool ref W0380
Inst. tap drill size 53/64"
Inst. thread tap tol. 2B 7/8"-14
Inst. thread depth min. 0.75
Removal drill size 25/32"
Removal drill depth 5/16"
Materiał Stal węglowa
Rodzaj wkładki Wysoka wytrzymałość
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt