20219338
20219338
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 846,6243 zł |
10 - 19 | 761,9572 zł |
20 - 49 | 719,647 zł |
50 + | 677,2901 zł |
Int d1 tol 2B | 1" - 12 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNF |
E x t d2 tol 2A | 1 - 1/2" - 12 |
E x t. thread type d2 | UNF |
l1 | 1.37 |
Inst tool ref | W0430 |
Inst. tap drill size | 1-7/16" |
Inst. thread tap tol. 2B | 1-1/2"-12 |
Inst. thread depth min. | 1.56 |
Removal drill size | 1-11/32" |
Removal drill depth | 5/16" |
Materiał | Stal węglowa |
Rodzaj wkładki | Wysoka wytrzymałość |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.