Menu Search

Wkładka z gwintem 18.0 M12 x 1.75 Wysoka wytrzymałość Stal węglowa

Wkładka z gwintem zastępuje zerwany lub zniszczony gwint gwintem mocniejszym, zapewniając mocniejsze połączenie. Jest łatwa w montażu i demontażu, nie wymaga wiercenia. Nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Gwarantuje pewne mocowanie. Dostępne w rozmiarach metrycznych, ze stali węglowej.
Numer produktu Essentra:

20217471

Numer produktu produkcyjny:

20217471

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 30,4484 zł
10 - 19 27,4129 zł
20 - 49 25,8718 zł
50 - 99 24,3774 zł
100 - 499 19,8008 zł
500 + 18,2597 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

30,45 zł

1 x 30,4484 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj wkładki Wysoka wytrzymałość
Int. d1 tol. 6H M12 x 1.75
Int. thread type d1 Coarse
E x t. d2 tol. 6g M18 x 1.50
E x t. thread type d2 Fine
l1 18.0
Inst tool ref W0690
Inst. tap drill size 16.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 18.3
Inst. thread tap tol. 6H M18 x 1.50
Inst. thread depth min. 20.5
Removal drill size 15.5
Removal drill depth 4.8
Materiał Stal węglowa
Kod towaru 8466209800

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt