Menu Search

Wkładka z gwintem 22.0 M16 x 1.50 Wysoka wytrzymałość Stal węglowa

Wkładka z gwintem zastępuje zerwany lub zniszczony gwint gwintem mocniejszym, zapewniając mocniejsze połączenie. Jest łatwa w montażu i demontażu, nie wymaga wiercenia. Nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Gwarantuje pewne mocowanie. Dostępne w rozmiarach metrycznych, ze stali węglowej.
Numer produktu Essentra:

20217549

Numer produktu produkcyjny:

20217549

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 51,837 zł
10 - 19 46,6533 zł
20 - 49 44,0848 zł
50 - 99 41,4696 zł
100 - 499 33,7174 zł
500 + 31,1022 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

51,84 zł

1 x 51,837 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj wkładki Wysoka wytrzymałość
Int. d1 tol. 6H M16 x 1.50
Int. thread type d1 Fine
E x t. d2 tol. 6g M22 x 1.50
E x t. thread type d2 Fine
l1 22.0
Inst tool ref W0710
Inst. tap drill size 20.5
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 22.3
Inst. thread tap tol. 6H M22 x 1.50
Inst. thread depth min. 24.5
Removal drill size 17.8
Removal drill depth 6.4
Materiał Stal węglowa
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt