Menu Search

Wkładka z gwintem 30.0 M20 x 1.50 Wysoka wytrzymałość Stal węglowa

Wkładka z gwintem zastępuje zerwany lub zniszczony gwint gwintem mocniejszym, zapewniając mocniejsze połączenie. Jest łatwa w montażu i demontażu, nie wymaga wiercenia. Nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Gwarantuje pewne mocowanie. Dostępne w rozmiarach metrycznych, ze stali węglowej.
Numer produktu Essentra:

20217563

Numer produktu produkcyjny:

20217563

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 77,1017 zł
10 - 19 69,3962 zł
20 - 49 65,5201 zł
50 - 99 61,6907 zł
100 - 499 50,1091 zł
500 + 46,2797 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

77,10 zł

1 x 77,1017 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj wkładki Wysoka wytrzymałość
Int. d1 tol. 6H M20 x 1.50
Int. thread type d1 Fine
E x t. d2 tol. 6g M30 x 2.00
E x t. thread type d2 Non-Std
l1 30.0
Inst tool ref W0730
Inst. tap drill size 28.0
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 30.3
Inst. thread tap tol. 6H M30 x 2.00
Inst. thread depth min. 34.5
Removal drill size 25.8
Removal drill depth 6.4
Materiał Stal węglowa
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt