20217570
20217570
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 120,3459 zł |
10 - 19 | 108,2973 zł |
20 - 49 | 102,273 zł |
50 - 99 | 96,2954 zł |
100 - 499 | 78,2225 zł |
500 + | 72,1982 zł |
Rodzaj wkładki | Wysoka wytrzymałość |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M22 x 1.50 |
Int. thread type d1 | Fine |
E x t. d2 tol. 6g | M32 x 2.00 |
E x t. thread type d2 | Non-Std |
l1 | 32.0 |
Inst tool ref | W0740 |
Inst. tap drill size | 30.0 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 32.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M32 x 2.00 |
Inst. thread depth min. | 36.5 |
Removal drill size | 27.8 |
Removal drill depth | 6.4 |
Materiał | Stal węglowa |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.