20217587
20217587
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 48,568 zł |
10 - 19 | 43,7112 zł |
20 - 49 | 41,2828 zł |
50 - 99 | 38,8544 zł |
100 - 499 | 31,5692 zł |
500 + | 29,1408 zł |
Rodzaj wkładki | Wysoka wytrzymałość |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M4 x 0.70 |
Int. thread type d1 | Coarse |
E x t. d2 tol. 6g | M 8 x 1.25 |
E x t. thread type d2 | Coarse |
l1 | 8.0 |
Inst tool ref | W0630 |
Inst. tap drill size | 6.9 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 8.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M 8 x 1.25 |
Inst. thread depth min. | 9.5 |
Removal drill size | 5.5 |
Removal drill depth | 4.0 |
Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.