20217662
20217662
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 87,796 zł |
10 - 19 | 79,0164 zł |
20 - 49 | 74,6266 zł |
50 - 99 | 70,2368 zł |
100 - 499 | 57,0674 zł |
500 + | 52,6776 zł |
Rodzaj wkładki | Wysoka wytrzymałość |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M14 x 2.00 |
Int. thread type d1 | Coarse |
E x t. d2 tol. 6g | M20 x 1.50 |
E x t. thread type d2 | Fine |
l1 | 20.0 |
Inst tool ref | W0700 |
Inst. tap drill size | 18.8 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 20.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M20 x 1.50 |
Inst. thread depth min. | 22.5 |
Removal drill size | 17.5 |
Removal drill depth | 4.8 |
Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.