20217723
20217723
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 449,1606 zł |
10 - 19 | 404,2352 zł |
20 - 49 | 381,7725 zł |
50 - 99 | 359,3098 zł |
100 - 499 | 291,9684 zł |
500 + | 269,5057 zł |
Rodzaj wkładki | Wysoka wytrzymałość |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M20 x 1.50 |
Int. thread type d1 | Fine |
E x t. d2 tol. 6g | M30 x 2.00 |
E x t. thread type d2 | Non-Std |
l1 | 30.0 |
Inst tool ref | W0730 |
Inst. tap drill size | 28.0 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 30.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M30 x 2.00 |
Inst. thread depth min. | 34.5 |
Removal drill size | 25.8 |
Removal drill depth | 6.4 |
Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.