Menu Search

Wkładka z gwintem 8.0 M 5 x 0.80 Cienkościenne Stal węglowa

Cienkościenna wkładka z gwintem zastępuje zerwany lub zniszczony gwint gwintem mocniejszym, zapewniając mocniejsze połączenie. Jest łatwa w montażu i demontażu, nie wymaga wiercenia. Umożliwia pewne zamocowanie, nie przemieszcza się. Dostępne w rozmiarach metrycznych, ze stali węglowej.
Numer produktu Essentra:

20217761

Numer produktu produkcyjny:

20217761

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 16,2049 zł
10 - 19 14,5704 zł
20 - 49 13,7765 zł
50 - 99 12,9826 zł
100 - 499 10,5542 zł
500 + 9,7136 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

16,20 zł

1 x 16,2049 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj wkładki Cienkościenne
Int. d1 tol. 6H M 5 x 0.80
Int. thread type d1 Coarse
E x t. d2 tol. 6g M 8 x 1.25
E x t. thread type d2 Coarse
l1 8.0
Inst tool ref W0510
Inst. tap drill size 6.9
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 8.3
Inst. thread tap tol. 6H M 8 x 1.25
Inst. thread depth min. 9.5
Removal drill size 5.5
Removal drill depth 4.0
Materiał Stal węglowa
Kod towaru 8466209800

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt