Menu Search

Wkładka z gwintem 10.0 M 6 x 1.00 Cienkościenne Stal węglowa

Cienkościenna wkładka z gwintem zastępuje zerwany lub zniszczony gwint gwintem mocniejszym, zapewniając mocniejsze połączenie. Jest łatwa w montażu i demontażu, nie wymaga wiercenia. Umożliwia pewne zamocowanie, nie przemieszcza się. Dostępne w rozmiarach metrycznych, ze stali węglowej.
Numer produktu Essentra:

20217778

Numer produktu produkcyjny:

20217778

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 17,5592 zł
10 - 19 15,7846 zł
20 - 49 14,944 zł
50 - 99 14,0567 zł
100 - 499 11,3948 zł
500 + 10,5542 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

17,56 zł

1 x 17,5592 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj wkładki Cienkościenne
Int. d1 tol. 6H M 6 x 1.00
Int. thread type d1 Coarse
E x t. d2 tol. 6g M10 x 1.25
E x t. thread type d2 Fine
l1 10.0
Inst tool ref W0520
Inst. tap drill size 8.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 10.3
Inst. thread tap tol. 6H M10 x 1.25
Inst. thread depth min. 11.5
Removal drill size 7.5
Removal drill depth 4.8
Materiał Stal węglowa
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt