20217808
20217808
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 36,0057 zł |
10 - 19 | 32,4098 zł |
20 - 49 | 30,5885 zł |
50 - 99 | 28,8139 zł |
100 - 499 | 23,3967 zł |
500 + | 21,6221 zł |
Rodzaj wkładki | Cienkościenne |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M12 x 1.75 |
Int. thread type d1 | Coarse |
E x t. d2 tol. 6g | M16 x 1.50 |
E x t. thread type d2 | Fine |
l1 | 16.0 |
Inst tool ref | W0560 |
Inst. tap drill size | 14.8 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 16.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M16 x 1.50 |
Inst. thread depth min. | 17.5 |
Removal drill size | 13.5 |
Removal drill depth | 4.8 |
Materiał | Stal węglowa |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.