Menu Search

Wkładka z gwintem 20.0 M14 x 1.50 Wysoka wytrzymałość Stal węglowa

Wkładka z gwintem zastępuje zerwany lub zniszczony gwint gwintem mocniejszym, zapewniając mocniejsze połączenie. Jest łatwa w montażu i demontażu, nie wymaga wiercenia. Nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Gwarantuje pewne mocowanie. Dostępne w rozmiarach metrycznych, ze stali węglowej.
Numer produktu Essentra:

20217952

Numer produktu produkcyjny:

20217952

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 44,2249 zł
10 - 19 39,7884 zł
20 - 49 37,5935 zł
50 - 99 35,3986 zł
100 - 499 28,7672 zł
500 + 26,5256 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

44,22 zł

1 x 44,2249 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj wkładki Wysoka wytrzymałość
Int. d1 tol. 6H M14 x 1.50
Int. thread type d1 Fine
E x t. d2 tol. 6g M20 x 1.50
E x t. thread type d2 Fine
l1 20.0
Inst tool ref W0700
Inst. tap drill size 18.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 20.3
Inst. thread tap tol. 6H M20 x 1.50
Inst. thread depth min. 22.5
Removal drill size 17.5
Removal drill depth 4.8
Materiał Stal węglowa
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt