20217969
20217969
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 146,0309 zł |
10 - 19 | 131,4138 zł |
20 - 49 | 124,1286 zł |
50 - 99 | 116,8434 zł |
100 - 499 | 94,9411 zł |
500 + | 87,6092 zł |
Rodzaj wkładki | Wysoka wytrzymałość |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M24 x 2.00 |
Int. thread type d1 | Fine |
E x t. d2 tol. 6g | M33 x 2.00 |
E x t. thread type d2 | Non-Std |
l1 | 33.0 |
Inst tool ref | W0750 |
Inst. tap drill size | 31.0 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 33.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M33 x 2.00 |
Inst. thread depth min. | 37.5 |
Removal drill size | 28.8 |
Removal drill depth | 6.4 |
Materiał | Stal węglowa |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.