Menu Search

Wkładka z gwintem 12.0 M 8 x 1.00 Cienkościenne Stal węglowa

Cienkościenna wkładka z gwintem zastępuje zerwany lub zniszczony gwint gwintem mocniejszym, zapewniając mocniejsze połączenie. Jest łatwa w montażu i demontażu, nie wymaga wiercenia. Umożliwia pewne zamocowanie, nie przemieszcza się. Dostępne w rozmiarach metrycznych, ze stali węglowej.
Numer produktu Essentra:

20217976

Numer produktu produkcyjny:

20217976

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 23,4434 zł
10 - 19 21,1084 zł
20 - 49 19,9409 zł
50 - 99 18,7734 zł
100 - 499 15,2242 zł
500 + 14,0567 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

23,44 zł

1 x 23,4434 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj wkładki Cienkościenne
Int. d1 tol. 6H M 8 x 1.00
Int. thread type d1 Fine
E x t. d2 tol. 6g M12 x 1.25
E x t. thread type d2 Fine
l1 12.0
Inst tool ref W0530
Inst. tap drill size 10.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 12.3
Inst. thread tap tol. 6H M12 x 1.25
Inst. thread depth min. 13.5
Removal drill size 9.5
Removal drill depth 4.8
Materiał Stal węglowa
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt