20218003
20218003
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 91,5787 zł |
10 - 19 | 82,4255 zł |
20 - 49 | 77,8489 zł |
50 - 99 | 73,2723 zł |
100 - 499 | 59,5425 zł |
500 + | 54,9659 zł |
Rodzaj wkładki | Wysoka wytrzymałość |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M6 x 1.00 |
Int. thread type d1 | Coarse |
E x t d2 tol 2A | 3/8"-16 |
E x t. thread type d2 | UNC |
l1 | 0.3 |
Inst tool ref | W0430 |
Inst. tap drill size | 21/64" |
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 | 0.38 |
Inst. thread tap tol. 2B | 3/8"-16 |
Inst. thread depth min. | 0.37 |
Removal drill size | 9/32" |
Removal drill depth | 1/8" |
Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.