Menu Search

Wkładka z gwintem 0.4 M8 x 1.25 Wysoka wytrzymałość Stal nierdzewna 303

Wkładka z gwintem zastępuje zerwany lub zniszczony gwint gwintem mocniejszym, zapewniając mocniejsze połączenie. Jest łatwa w montażu i demontażu, nie wymaga wiercenia. Nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Gwarantuje pewne mocowanie. Dostępne w rozmiarach metrycznych i calowych, ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20218010

Numer produktu produkcyjny:

20218010

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 89,4772 zł
10 - 19 80,5108 zł
20 - 49 76,0743 zł
50 - 99 71,5911 zł
100 - 499 58,1415 zł
500 + 53,705 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

89,48 zł

1 x 89,4772 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj wkładki Wysoka wytrzymałość
Int. d1 tol. 6H M8 x 1.25
Int. thread type d1 Coarse
E x t d2 tol 2A 1/2"-13
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.4
Inst tool ref W0440
Inst. tap drill size 29/64"
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 0.51
Inst. thread tap tol. 2B 1/2"-13
Inst. thread depth min. 0.50
Removal drill size 13/32"
Removal drill depth 3/16"
Materiał Stal nierdzewna 303
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt