Menu Search

Wkładka z gwintem 0.9 M16 x 2.00 Wysoka wytrzymałość Stal nierdzewna 303

Wkładka z gwintem zastępuje zerwany lub zniszczony gwint gwintem mocniejszym, zapewniając mocniejsze połączenie. Jest łatwa w montażu i demontażu, nie wymaga wiercenia. Nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Gwarantuje pewne mocowanie. Dostępne w rozmiarach metrycznych i calowych, ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20218058

Numer produktu produkcyjny:

20218058

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 168,6804 zł
10 - 19 151,8217 zł
20 - 49 143,369 zł
50 - 99 134,963 zł
100 - 499 109,6516 zł
500 + 101,1989 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

168,68 zł

1 x 168,6804 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj wkładki Wysoka wytrzymałość
Int. d1 tol. 6H M16 x 2.00
Int. thread type d1 Coarse
E x t d2 tol 2A 1"-12
E x t. thread type d2 UNF
l1 0.9
Inst tool ref W0490
Inst. tap drill size 15/16"
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 1.02
Inst. thread tap tol. 2B 1"-12
Inst. thread depth min. 1.0
Removal drill size 27/32"
Removal drill depth 5/16"
Materiał Stal nierdzewna 303
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt