Menu Search

Wkładka z gwintem 0.31 M6 x 1.00 Wysoka wytrzymałość Stal węglowa

Wkładka z gwintem zastępuje zerwany lub zniszczony gwint gwintem mocniejszym, zapewniając mocniejsze połączenie. Jest łatwa w montażu i demontażu, nie wymaga wiercenia. Nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Gwarantuje pewne mocowanie. Dostępne w rozmiarach metrycznych i calowych, ze stali węglowej.
Numer produktu Essentra:

20218065

Numer produktu produkcyjny:

20218065

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 35,3986 zł
10 - 19 31,8494 zł
20 - 49 30,0748 zł
50 - 99 28,3002 zł
100 - 499 23,0231 zł
500 + 21,2485 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

35,40 zł

1 x 35,3986 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj wkładki Wysoka wytrzymałość
Int. d1 tol. 6H M6 x 1.00
Int. thread type d1 Coarse
E x t d2 tol 2A 3/8"-16
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.31
Inst tool ref W0430
Inst. tap drill size 21/64"
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 0.38
Inst. thread tap tol. 2B 3/8"-16
Inst. thread depth min. 0.37
Removal drill size 9/32"
Removal drill depth 1/8"
Materiał Stal węglowa
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt