Menu Search

Wkładka z gwintem 0.62 M12 x 1.75 Wysoka wytrzymałość Stal węglowa

Wkładka z gwintem zastępuje zerwany lub zniszczony gwint gwintem mocniejszym, zapewniając mocniejsze połączenie. Jest łatwa w montażu i demontażu, nie wymaga wiercenia. Nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Gwarantuje pewne mocowanie. Dostępne w rozmiarach metrycznych i calowych, ze stali węglowej.
Numer produktu Essentra:

20218096

Numer produktu produkcyjny:

20218096

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 43,8513 zł
10 - 19 39,4615 zł
20 - 49 37,2666 zł
50 - 99 35,0717 zł
100 - 499 28,487 zł
500 + 26,2921 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

43,85 zł

1 x 43,8513 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj wkładki Wysoka wytrzymałość
Int. d1 tol. 6H M12 x 1.75
Int. thread type d1 Coarse
E x t d2 tol 2A 3/4"-16
E x t. thread type d2 UNF
l1 0.62
Inst tool ref W0470
Inst. tap drill size 45/64"
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 0.76
Inst. thread tap tol. 2B 3/4"-16
Inst. thread depth min. 0.68
Removal drill size 21/32"
Removal drill depth 3/16"
Materiał Stal węglowa
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt