Menu Search

Wkładka z gwintem 0.81 M14 x 2.00 Wysoka wytrzymałość Stal węglowa

Wkładka z gwintem zastępuje zerwany lub zniszczony gwint gwintem mocniejszym, zapewniając mocniejsze połączenie. Jest łatwa w montażu i demontażu, nie wymaga wiercenia. Nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Gwarantuje pewne mocowanie. Dostępne w rozmiarach metrycznych i calowych, ze stali węglowej.
Numer produktu Essentra:

20218102

Numer produktu produkcyjny:

20218102

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 49,2685 zł
10 - 19 44,365 zł
20 - 49 41,8899 zł
50 - 99 39,4148 zł
100 - 499 32,0362 zł
500 + 29,5611 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

49,27 zł

1 x 49,2685 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj wkładki Wysoka wytrzymałość
Int. d1 tol. 6H M14 x 2.00
Int. thread type d1 Coarse
E x t d2 tol 2A 7/8"-14
E x t. thread type d2 UNF
l1 0.81
Inst tool ref W0480
Inst. tap drill size 53/64"
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 0.88
Inst. thread tap tol. 2B 7/8"-14
Inst. thread depth min. 0.94
Removal drill size 25/32"
Removal drill depth 5/16"
Materiał Stal węglowa
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt