10359624
188801270409
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
5 + | 62,6528 zł |
Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych | 4.0 mm |
---|---|
Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych | 0.157 in |
Długość gwintu | 12.0 mm |
Długość gwintu | 0.472 in |
Rozmiar gwintu | M8 |
Kolor | Brązowy |
Typ śruby | Śruba dociskowa |
Rodzaj klucza | Nacięcie sześciokątne |
Kod towaru | 3926909790 |
Rozmiar klucza | 4.0 mm |
Rozmiar klucza | 4.0 mm |
Pełny materiał | Polieteroeteroketon |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować