Menu Search

Woreczek maskujący 108.0 mm 127.5 mm Niebieski

Blue Masking Cover designed to fit and protect an application from dirt and moisture during storage and transportation. It can expand or contract to fit awkard shapes. It is reusable, and is made of silicone material. It can withstand temperatures up to 100 °C.
Numer produktu Essentra:

10350461

Numer produktu produkcyjny:

1474965

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
40 - 199 22,8461 zł
200 - 399 13,0549 zł
400 + 9,3249 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 400

Zamów wielokrotność 40

Wartość netto:

913,84 zł

40 x 22,8461 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
L 120.0 mm
T 4.0 mm
OD 127.5 mm
Kolor Niebieski
Materiał Silikon
Typ 1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt