Menu Search

Woreczek maskujący 70.0 mm 97.0 mm Czerwony

Red Masking Cover designed to fit and protect an application from dirt and moisture during storage and transportation. It can expand or contract to fit awkard shapes. It is reusable, and is made of silicone material. It can withstand temperatures up to 100 °C.
Numer produktu Essentra:

10350485

Numer produktu produkcyjny:

1474967

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 - 249 16,4712 zł
250 - 499 9,4121 zł
500 + 6,7229 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

823,56 zł

50 x 16,4712 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
L 93.0 mm
T 3.8 mm
OD 97.0 mm
Kolor Czerwony
Materiał Silikon
Typ 1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt