20158897
20158897
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 250,8921 zł |
10 - 19 | 225,7985 zł |
20 - 49 | 213,2517 zł |
50 + | 200,705 zł |
Rozmiar szyny | 15.0 |
---|---|
l1 | 58.6 |
h1 | 24.0 |
l2 | 40.2 |
w1 | 34.0 |
l3 | 26.0 |
h2 | 3.3 |
h3 | 4.8 |
h4 | 13.0 |
d1 | M4 |
h5 | 6.0 |
d2 | 4.5 |
h6 | 5.5 |
w2 | 26.0 |
w3 | 15.0 |
w4 | 9.5 |
l4 | 5.0 |
l5 | 60.0 |
l6 | 20.0 |
d3 | 7.5 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.