20158927
20158927
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 251,5456 zł |
10 - 19 | 226,4084 zł |
20 - 49 | 213,8181 zł |
50 + | 201,228 zł |
Rozmiar szyny | 25.0 |
---|---|
l1 | 79.2 |
h1 | 33.0 |
l2 | 57.5 |
w1 | 48.0 |
l3 | 35.0 |
h2 | 5.8 |
h3 | 6.8 |
h4 | 19.2 |
d1 | M6 |
h5 | 9.0 |
d2 | 7.0 |
h6 | 7.2 |
w2 | 35.0 |
w3 | 23.0 |
w4 | 12.5 |
l4 | 15.6 |
l5 | 60.0 |
l6 | 20.0 |
d3 | 11.0 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.