20158989
20158989
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 379,061 zł |
10 - 19 | 341,1592 zł |
20 - 49 | 322,2084 zł |
50 + | 303,257 zł |
Rozmiar szyny | 35.0 |
---|---|
l1 | 123.5 |
h1 | 48.0 |
l2 | 92.5 |
w1 | 70.0 |
l3 | 50.0 |
h2 | 7.5 |
h3 | 10.0 |
h4 | 26.0 |
d1 | M8 |
h5 | 12.0 |
d2 | 9.0 |
h6 | 11.5 |
w2 | 50.0 |
w3 | 34.0 |
w4 | 18.0 |
l4 | 16.0 |
l5 | 80.0 |
l6 | 20.0 |
d3 | 14.0 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.