Menu Search

Wózek bez kołnierza 35.0 153.5 70.0 Stal

Te niskoprofilowe wózki szynowe bez kołnierza z elementem ustalającym blokującym kulki zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniach wymagających precyzyjnego ruchu liniowego przy dużych obciążeniach. Dzięki niskiemu profilowi są kompaktowe i nie wymagają dużo miejsca, dzięki czemu znajdują zastosowanie w ograniczonych przestrzeniach. Stosuje się je w połączeniu z hartowanymi skrośnie stalowymi prowadnicami.
Numer produktu Essentra:

20159016

Numer produktu produkcyjny:

20159016

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 530,9293 zł
10 - 19 477,8233 zł
20 - 49 451,2921 zł
50 + 424,761 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

530,93 zł

1 x 530,9293 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar szyny 35.0
l1 153.5
h1 48.0
l2 122.5
w1 70.0
l3 72.0
h2 7.5
h3 10.0
h4 26.0
d1 M8
h5 12.0
d2 9.0
h6 11.5
w2 50.0
w3 34.0
w4 18.0
l4 16.0
l5 80.0
l6 20.0
d3 14.0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt