Menu Search

Wózek bez kołnierza 45.0 145.0 86.0 Stal

Te niskoprofilowe wózki szynowe bez kołnierza z elementem ustalającym blokującym kulki zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniach wymagających precyzyjnego ruchu liniowego przy dużych obciążeniach. Dzięki niskiemu profilowi są kompaktowe i nie wymagają dużo miejsca, dzięki czemu znajdują zastosowanie w ograniczonych przestrzeniach. Stosuje się je w połączeniu z hartowanymi skrośnie stalowymi prowadnicami.
Numer produktu Essentra:

20159030

Numer produktu produkcyjny:

20159030

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 685,1502 zł
10 - 19 616,6221 zł
20 - 49 582,3798 zł
50 + 548,138 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

685,15 zł

1 x 685,1502 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar szyny 45.0
l1 145.0
h1 60.0
l2 110.0
w1 86.0
l3 60.0
h2 8.9
h3 15.5
h4 31.1
d1 M10
h5 17.0
d2 14.0
h6 14.4
w2 60.0
w3 45.0
w4 20.5
l4 16.0
l5 105.0
l6 22.5
d3 20.0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt