20159078
20159078
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 1 342,8978 zł |
10 - 19 | 1 208,6298 zł |
20 - 49 | 1 141,4523 zł |
50 + | 1 074,318 zł |
Rozmiar szyny | 55.0 |
---|---|
l1 | 210.0 |
h1 | 70.0 |
l2 | 171.0 |
w1 | 100.0 |
l3 | 95.0 |
h2 | 12.7 |
h3 | 18.0 |
h4 | 38.0 |
d1 | M12 |
h5 | 20.0 |
d2 | 16.0 |
h6 | 14.0 |
w2 | 75.0 |
w3 | 53.0 |
w4 | 23.5 |
l4 | 16.0 |
l5 | 120.0 |
l6 | 30.0 |
d3 | 23.0 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.