Menu Search

Wózek liniowy z kołnierzem 16.0 42.0 M5 Aluminium

Te wózki liniowe z kołnierzem są używane w układach ruchu liniowego w połączeniu z szynami nośnymi wałków. Wytrzymują temperaturę od 20°C do +80°C. Są wykonane z aluminium i wyposażone w stalowe tuleje liniowe.
Numer produktu Essentra:

20263362

Numer produktu produkcyjny:

20263362

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 169,8172 zł
10 - 19 152,8268 zł
20 - 49 144,3316 zł
50 + 135,836 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

169,82 zł

1 x 169,8172 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol H6 16.0
l1 42.0
d2 M5
h1 26.0
h2 26.0
h3 ±005 44.0
h4 8.0
l2 ±02 30.0
w1 62.0
w2 ±02 50.0
w3 31.0
α 80°
Dyn. load C max. N 392.0
Static load C0 max. N 490.0
Waga g 180.0
Materiał korpusu Aluminium
W komplecie Steel linear bearing installed

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt