Menu Search

Wózek liniowy z kołnierzem 25.0 65.0 M8 Aluminium

Te wózki liniowe z kołnierzem są używane w układach ruchu liniowego w połączeniu z szynami nośnymi wałków. Wytrzymują temperaturę od 20°C do +80°C. Są wykonane z aluminium i wyposażone w stalowe tuleje liniowe.
Numer produktu Essentra:

20263386

Numer produktu produkcyjny:

20263386

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 229,9808 zł
10 - 19 206,9784 zł
20 - 49 195,4771 zł
50 + 183,976 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

229,98 zł

1 x 229,9808 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol H6 25.0
l1 65.0
d2 M8
h1 41.0
h2 36.0
h3 ±005 64.0
h4 12.0
l2 ±02 50.0
w1 82.0
w2 ±02 65.0
w3 41.0
α 50°
Dyn. load C max. N 1568.0
Static load C0 max. N 2352.0
Waga g 600.0
Materiał korpusu Aluminium
W komplecie Steel linear bearing installed

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt