Menu Search

Wózek liniowy z kołnierzem 30.0 75.0 M8 Aluminium

Te wózki liniowe z kołnierzem są używane w układach ruchu liniowego w połączeniu z szynami nośnymi wałków. Wytrzymują temperaturę od 20°C do +80°C. Są wykonane z aluminium i wyposażone w stalowe tuleje liniowe.
Numer produktu Essentra:

20263393

Numer produktu produkcyjny:

20263393

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 257,8625 zł
10 - 19 232,0719 zł
20 - 49 219,1766 zł
50 + 206,281 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

257,86 zł

1 x 257,8625 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol H6 30.0
l1 75.0
d2 M8
h1 48.0
h2 42.0
h3 ±005 76.0
h4 12.0
l2 ±02 60.0
w1 91.0
w2 ±02 75.0
w3 45.5
α 50°
Dyn. load C max. N 1764.0
Static load C0 max. N 2940.0
Waga g 900.0
Materiał korpusu Aluminium
W komplecie Steel linear bearing installed

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt