Menu Search

Prowadnice liniowe 77.0 M5x10 44.0 Aluminium

Te nierdzewne zamknięte wózki liniowe stosuje się w układach ruchu liniowego w połączeniu z wałami z hartowanej stali nierdzewnej. Wytrzymują temperaturę od 20°C do +80°C. Zostały wykonane z aluminium i wyposażone w łożysko liniowe ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20262907

Numer produktu produkcyjny:

20262907

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 168,5974 zł
10 - 19 151,7377 zł
20 - 49 143,3296 zł
50 + 134,878 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

168,60 zł

1 x 168,5974 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj prowadnicy Long
Materiał klatki kulkowej Stainless
d1 tol H6 12.0
l1 77.0
d2 M5x10
d3 4.3
h1 30.0
h2 24.5
h3 232.0
Waga g 8.0
h4 15.0
l2 ±02 64.0
w1 44.0
w2 ±02 33.0
w3 22.0
w4 5.5
Dyn. load C max. N 650.0
Static load C0 max. N 1180.0
Materiał korpusu Aluminium
Materiał łożyska Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt