Menu Search

Prowadnice liniowe 14.4 M4x8 34.0 Aluminium

Te nierdzewne zamknięte wózki liniowe stosuje się w układach ruchu liniowego w połączeniu z wałami z hartowanej stali nierdzewnej. Wytrzymują temperaturę od 20°C do +80°C. Zostały wykonane z aluminium i wyposażone w łożysko liniowe ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20262938

Numer produktu produkcyjny:

20262938

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 162,7161 zł
10 - 19 146,4663 zł
20 - 49 138,3196 zł
50 + 130,173 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

162,72 zł

1 x 162,7161 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj prowadnicy Short
Materiał klatki kulkowej Resin
d1 tol H6 8.0
l1 14.4
d2 M4x8
d3 3.4
h1 22.0
h2 18.0
h3 40.0
Waga g 6.0
h4 11.0
w1 34.0
w2 ±02 24.0
w3 17.0
w4 5.0
Dyn. load C max. N 260.0
Static load C0 max. N 400.0
Materiał korpusu Aluminium
Materiał łożyska Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt