20263034
20263034
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 551,7535 zł |
10 - 19 | 496,5999 zł |
20 - 49 | 468,9796 zł |
50 + | 441,403 zł |
Rodzaj prowadnicy | Short |
---|---|
Materiał klatki kulkowej | Stainless |
d1 tol H6 | 8.0 |
l1 | 14.4 |
d2 | M4x8 |
d3 | 3.4 |
h1 | 22.0 |
h2 | 18.0 |
h3 | 40.0 |
Waga g | 6.0 |
h4 | 11.0 |
w1 | 34.0 |
w2 ±02 | 24.0 |
w3 | 17.0 |
w4 | 5.0 |
Dyn. load C max. N | 260.0 |
Static load C0 max. N | 400.0 |
Materiał korpusu | Aluminium |
Materiał łożyska | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.