20263041
20263041
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 179,7937 zł |
10 - 19 | 161,8012 zł |
20 - 49 | 152,8268 zł |
50 + | 143,852 zł |
Rodzaj prowadnicy | Long |
---|---|
Materiał klatki kulkowej | Resin |
d1 tol H6 | 25.0 |
l1 | 136.0 |
d2 | M8x18 |
d3 | 6.8 |
h1 | 51.5 |
h2 | 41.0 |
h3 | 12.0 |
Waga g | 1100.0 |
h4 | 26.0 |
l2 ±02 | 119.0 |
w1 | 76.0 |
w2 ±02 | 54.0 |
w3 | 38.0 |
w4 | 11.0 |
Dyn. load C max. N | 1560.0 |
Static load C0 max. N | 3120.0 |
Materiał korpusu | Aluminium |
Materiał łożyska | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.