20262648
20262648
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 2 | 498,3425 zł |
3 - 4 | 423,5846 zł |
5 - 9 | 398,6653 zł |
10 + | 373,746 zł |
Rodzaj prowadnicy | Closed type bearings |
---|---|
d1 for h7 | 12.0 |
d1 tol H6 | 22.0 |
w1 | 85.0 |
h1 | 32.0 |
h2 | 16.0 |
h3 | 13.0 |
h4 | 13.0 |
l1 | 85.0 |
l2 & w2 | 73.0 |
l3 ±002 | 42.0 |
d3 | 5.3 |
w4 | M6 |
Dyn. load C max. kN | 1.3 |
Static load C0 max. kN | 2.0 |
Waga kg | 0.70 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.