Menu Search

Wózek Quadro 20.0 130.0 M8 Aluminium

Wózki Quadro to łożyska zamknięte pozwalające uzyskać precyzyjny i wydajny ruch liniowy w zastosowaniach o dużym obciążeniu. Są wyposażone w cztery zwiększające stabilność tuleje liniowe. Wytrzymują temperaturę od 20°C do +80°C. Zostały wykonane z aluminium i wyposażone w stalowe tuleje liniowe.
Numer produktu Essentra:

20262655

Numer produktu produkcyjny:

20262655

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 2 1 085,3838 zł
3 - 4 922,5806 zł
5 - 9 868,2984 zł
10 + 814,06 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 085,38 zł

1 x 1 085,3838 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj prowadnicy Closed type bearings
d1 for h7 20.0
d1 tol H6 32.0
w1 130.0
h1 46.0
h2 23.0
h3 18.0
h4 19.0
l1 130.0
l2 & w2 115.0
l3 ±002 72.0
d3 6.8
w4 M8
Dyn. load C max. kN 3.2
Static load C0 max. kN 4.9
Waga kg 2.15

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt