20262679
20262679
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 2 | 968,3241 zł |
3 - 4 | 823,0777 zł |
5 - 9 | 774,6767 zł |
10 + | 726,232 zł |
Rodzaj prowadnicy | Closed type bearings |
---|---|
d1 for h7 | 25.0 |
d1 tol H6 | 40.0 |
w1 | 160.0 |
h1 | 56.0 |
h2 | 28.0 |
h3 | 22.0 |
h4 | 24.0 |
l1 | 160.0 |
l2 & w2 | 140.0 |
l3 ±002 | 88.0 |
d3 | 9.0 |
w4 | M10 |
Dyn. load C max. kN | 5.5 |
Static load C0 max. kN | 8.5 |
Waga kg | 4.07 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.