20263409
20263409
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 2 | 1 280,3382 zł |
3 - 4 | 1 088,3027 zł |
5 - 9 | 1 024,2618 zł |
10 + | 960,265 zł |
Rodzaj prowadnicy | Closed type bearings |
---|---|
d1 for h7 | 30.0 |
d1 tol H6 | 47.0 |
w1 | 18.0 |
h1 | 64.0 |
h2 | 32.0 |
h3 | 26.0 |
h4 | 27.0 |
l1 | 180.0 |
l2 & w2 | 158.0 |
l3 ±002 | 96.0 |
d3 | 10.5 |
w4 | M12 |
Dyn. load C max. kN | 6.2 |
Static load C0 max. kN | 9.5 |
Waga kg | 5.87 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.