Menu Search

Wózek Quadro 16.0 100.0 M6 Aluminium

Wózki Quadro to łożyska zamknięte pozwalające uzyskać precyzyjny i wydajny ruch liniowy w zastosowaniach o dużym obciążeniu. Są wyposażone w cztery zwiększające stabilność tuleje liniowe. Wytrzymują temperaturę od 20°C do +80°C. Zostały wykonane z aluminium i wyposażone w stalowe tuleje liniowe.
Numer produktu Essentra:

20263522

Numer produktu produkcyjny:

20263522

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 2 737,3849 zł
3 - 4 626,7728 zł
5 - 9 589,9166 zł
10 + 553,06 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

737,38 zł

1 x 737,3849 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj prowadnicy Open type bearings
d1 for h7 16.0
d1 tol H6 26.0
w 9.4
w1 100.0
h1 35.0
h2 22.0
h3 13.0
h4 15.0
l1 100.0
l2 & w2 88.0
l3 ±002 54.0
d3 5.3
w4 M6
Dyn. load C max. kN 1.4
Static load C0 max. kN 2.2
Waga kg 0.92

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt